Zacisk uniwersalny Al/Cu fazowy 150mm2 K150AL
EAN
3250613803780
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
236,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy290 A
Wymiary
-
Wysokość49 mm
-
Szerokość31 mm
-
Głębokość84 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN, Płyta montażowa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego25 - 150 mm²
Materiały
-
KolorCiemnoszary
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu International 2018-04-17
PDF55,68 kBDane techniczne — Karta produktu International 2018-04-27
PDF56,27 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Connecting terminal
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-23
PDF142,42 kB
Więcej materiałów