The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski PE/N i akcesoria
    • KZ060
    EAN
    3250613960605
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski PE/N i akcesoria

    univers N Adapter zacisków dla TS35 KZ060

    Cena
    49,70  zł
    / szt. *
    49,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Adapter zacisków dla TS35

    KZ060

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KZ060
    PDF
    RoHS report KZ060
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KZ060 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KZ060

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KZ060 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KZ060

      univers N Adapter zacisków dla TS35

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      K140 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 2x16 + 2x10 mm2
      K140
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 2x16 + 2x10 mm2
      Cena
      95,20  zł
      / szt. *
      95,20  zł
      / szt. *
    • 2
      K156 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 4x16 + 12x10 mm2
      K156
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 4x16 + 12x10 mm2
      Cena
      164,90  zł
      / szt. *
      164,90  zł
      / szt. *
    • 3
      K142 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 3x16 + 4x10 mm2
      K142
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 3x16 + 4x10 mm2
      Cena
      107,20  zł
      / szt. *
      107,20  zł
      / szt. *
    • 4
      K158 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2
      K158
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2
      Cena
      185,70  zł
      / Sztuka *
      185,70  zł
      / Sztuka *
    • 5
      KM07E - Listwa przyłączeniowa z cokołem ochronna 3x16 + 4x10 mm2
      KM07E
      Listwa przyłączeniowa z cokołem ochronna 3x16 + 4x10 mm2
      Cena
      123,40  zł
      / szt. *
      123,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32