Listwa przyłączeniowa z cokołem neutralna 3x16 + 4x10 mm2 KM07N

EAN
3250613831059
Liczba w opakowaniu
50 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
84,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Funkcje
  • suitable­for­fi­nestrand­con­duc­tors
    Tak
  • suitable­for­fi­necon­duc­tor­swoca­ble­end­sleeve
    Tak
  • suitable­fo­rextrafi­nestrand­con­duc­tors
    Tak
  • suitable­fo­rextrafi­necon­duc­tor­swoca­ble­sleeve
    Tak
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    49 mm
  • Szero­kość produktu
    5 mm
Materiał
  • Materiał
    mosiądz
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    6
  • Liczba wejść
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie