Listwa przyłączeniowa bez wspornika 6x16 + 7x10 mm2 K148
EAN
4010330712166
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
111,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy60 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Materiały
-
KolorBrąz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Instrukcja montażu International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14
PDF235,85 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Więcej materiałów