Wspornik izolacyjny żółtozielony KZ013
EAN
3250613960131
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
42,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Jedno- i wielobiegunowe 6 dostępne produkty
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość24 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość14,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14
PDF235,85 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Więcej materiałów