Listwa przyłączeniowa bez wspornika 2x2x16 + 8x10 mm2 K145

EAN
4010330712159
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
117,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    69 mm
Materiał
  • Materiał
    mosiądz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    (2x)2x16+8x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie