The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski PE/N i akcesoria
    • K143
    EAN
    4010330712135
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski PE/N i akcesoria

    Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2 K143

    Cena
    114,00 zł
    / szt. *
    114,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2

    K143

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      60 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Materiały
    • Kolor
      Brąz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisków śrubo­wych
      3x 16 + 7x 10 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration K143
    PDF
    Hager RoHS report K143
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie K143 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu K143

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa K143 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa K143

      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Polska

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Instrukcja montażu International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KZ013 - Wspornik izolacyjny żółtozielony
      KZ013
      Wspornik izolacyjny żółtozielony
      Cena
      43,90 zł
      / szt. *
      43,90 zł
      / szt. *
    • 2
      KM25E - Listwa przyłączeniowa z cokołem ochronna 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2
      KM25E
      Listwa przyłączeniowa z cokołem ochronna 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2
      Cena
      71,10 zł
      / szt. *
      71,10 zł
      / szt. *
    • 3
      KZ012 - Wspornik izolacyjny niebieski
      KZ012
      Wspornik izolacyjny niebieski
      Cena
      43,90 zł
      / szt. *
      43,90 zł
      / szt. *
    • 4
      KM17N - Listwa przyłączeniowa z cokołem neutralna 1x25 + 8x16 + 8x10 mm2
      KM17N
      Listwa przyłączeniowa z cokołem neutralna 1x25 + 8x16 + 8x10 mm2
      Cena
      61,70 zł
      / szt. *
      61,70 zł
      / szt. *
    • 5
      KZ014 - Wspornik izolacyjne brązowy
      KZ014
      Wspornik izolacyjne brązowy
      Cena
      42,90 zł
      / szt. *
      42,90 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32