The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • VZ302N
    Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany.
    EAN
    3250616667709
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria

    volta Zamek do drzwi rozdzielnicy, zamknięcie standardowe VZ302N

    Cena
    106,20  zł
    / szt. *
    106,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Zamek do drzwi rozdzielnicy, zamknięcie standardowe

    VZ302N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      11 mm
    • Szero­kość
      11 mm
    • Głębo­kość
      20 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Zamek cylindryczny, Blokada na klucz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ302N
    PDF
    RoHS report VZ302N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ302N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ302N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ302N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ302N

      volta Zamek do drzwi rozdzielnicy, zamknięcie standardowe

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-10-21 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-10-21

      PDF
      130,02 kB
    • Ulotka

      Zdjęcie ulotka volta | Hager Polska

      ulotka volta

      Ulotka pl-PL 2024-10-31

      PDF
      2,43 MB
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VA12BN - volta Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
      VA12BN
      volta Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
      Cena
      301,40  zł
      / szt. *
      301,40  zł
      / szt. *
    • 2
      VZ102N - volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 2-rzędowych
      VZ102N
      volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 2-rzędowych
      Cena
      283,00  zł
      / szt. *
      283,00  zł
      / szt. *
    • 3
      VA12T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA12xx, 1-rzędowe, stalowe
      VA12T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA12xx, 1-rzędowe, stalowe
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 4
      VA48T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA48xx, 4-rzędowe, stalowe
      VA48T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA48xx, 4-rzędowe, stalowe
      Cena
      169,60  zł
      / szt. *
      169,60  zł
      / szt. *
    • 5
      VZ101N - volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 1-rzędowych
      VZ101N
      volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 1-rzędowych
      Cena
      264,80  zł
      / szt. *
      264,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32