Przepust kablowy 3-krotne gniazdo zasilające 230V do VUxxx VZ00UPF
EAN
3250615002280
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
409,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość80 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Powiązane serievolta teletechniczna montowana podtynkowo 2x12 mod., volta teletechniczna montowana podtynkowo 3x12 mod., volta teletechniczna montowana podtynkowo 4x12 mod., volta teletechniczna montowana podtynkowo 5x12 mod.
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF1,08 MB
Więcej materiałów