The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • VZ800N
    Zawiasy do drzwi rozdzielnic volta to część zamienna dedykowana do drzwi serii Volta.
    EAN
    3250616669000
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria

    volta Zawias do drzwi VZ800N

    Cena
    39,90  zł
    / szt. *
    39,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Zawias do drzwi

    VZ800N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej
    Sprzęt
    • Kąt otwarcia
      0 - 115
    Materiały
    • Wykoń­czenie
      Galwanizowany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ800N
    PDF
    RoHS report VZ800N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ800N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ800N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ800N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ800N

      volta Zawias do drzwi

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VA24B - volta Rozdzielnica natynkowa, 2-rzędowa, 24 moduły, II kl, IP30
      VA24B
      volta Rozdzielnica natynkowa, 2-rzędowa, 24 moduły, II kl, IP30
      Cena
      386,70  zł
      / szt. *
      386,70  zł
      / szt. *
    • 2
      VA12T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA12xx, 1-rzędowe, stalowe
      VA12T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA12xx, 1-rzędowe, stalowe
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 3
      VA48T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA48xx, 4-rzędowe, stalowe
      VA48T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA48xx, 4-rzędowe, stalowe
      Cena
      169,60  zł
      / szt. *
      169,60  zł
      / szt. *
    • 4
      VA12BN - volta Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
      VA12BN
      volta Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
      Cena
      301,40  zł
      / szt. *
      301,40  zł
      / szt. *
    • 5
      VZ102N - volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 2-rzędowych
      VZ102N
      volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 2-rzędowych
      Cena
      283,00  zł
      / szt. *
      283,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32