volta Rozdzielnica p/t 2R/24M II kl IP30 VU24NE
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Jedno- i wielobiegunowe 1 dostępne produkty
-
Maskownice 1 dostępne produkty
-
Drzwi 3 dostępne produkty
-
Patch-Panel 2 dostępne produkty
-
Gniazda 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 30 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba szyn2
-
Liczba rzędów2
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów24
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę48
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość505,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość98 mm
-
Wysokość wbudowania490 mm
-
Szerokość wbudowania314,50 mm
-
Zakres głębokości wbudowania89 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweTak
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochronności IPIP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2021-08-04
PDF4,53 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,32 MBHAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,34 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,36 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Polish - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kBDeklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice zasilające i hybrydowe IP30, klasa ochronności II; VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF192,22 kB