The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • VZ717
    Karty opisowe VZ717 do naklejenia na drzwi rozdzielnicy to dodatkowe akcesorium pozwalające na stworzenie przejrzystego opisu wykonanej instalacji.
    EAN
    3250616667174
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • volta multimedialne i akcesoria
    • Volta multimedialna
    • Zobacz więcej

    volta Karty opisowe do naklejenia na drzwi rozdzielnicy zestaw 10 sztuk VZ717

    Cena
    60,30  zł
    / Komplet *
    60,30  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Karty opisowe do naklejenia na drzwi rozdzielnicy zestaw 10 sztuk

    VZ717

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ717
    PDF
    RoHS report VZ717
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ717 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ717

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ717 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ717

      volta Karty opisowe do naklejenia na drzwi rozdzielnicy zestaw 10 sztuk

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VA12B - volta Rozdzielnica natynkowa, 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30
      VA12B
      volta Rozdzielnica natynkowa, 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30
      Cena
      297,60  zł
      / szt. *
      297,60  zł
      / szt. *
    • 2
      VA24T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA24xx, 2-rzędowe, stalowe
      VA24T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA24xx, 2-rzędowe, stalowe
      Cena
      143,10  zł
      / szt. *
      143,10  zł
      / szt. *
    • 3
      VZ407 - volta Kieszeń na dokumentację transparentna 220x240mm
      VZ407
      volta Kieszeń na dokumentację transparentna 220x240mm
      Cena
      29,60  zł
      / szt. *
      29,60  zł
      / szt. *
    • 4
      VA12T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA12xx, 1-rzędowe, stalowe
      VA12T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA12xx, 1-rzędowe, stalowe
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 5
      VH60NC - volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect
      VH60NC
      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect
      Cena
      1 009,00  zł
      / szt. *
      1 009,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32