The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • VZ225N
    EAN
    3250616669383
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria

    volta Śruby mocujące do maskownicy, część zamienna, 2 szt. VZ225N

    Cena
    37,60  zł
    / Sztuka *
    37,60  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    volta Śruby mocujące do maskownicy, część zamienna, 2 szt.

    VZ225N

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ225N
    PDF
    RoHS report VZ225N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie VZ225N | Hager Polska

      Zdj?cie produktu VZ225N

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa VZ225N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ225N

      volta Śruby mocujące do maskownicy, część zamienna, 2 szt.

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Zdj?cie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VA36T - volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA36xx, 3-rzędowe, stalowe
      VA36T
      volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA36xx, 3-rzędowe, stalowe
      Cena
      149,80  zł
      / Sztuka *
      149,80  zł
      / Sztuka *
    • 2
      VZ00UPF - Przepust kablowy 3-krotne gniazdo zasilające 230V do VUxxx
      VZ00UPF
      Przepust kablowy 3-krotne gniazdo zasilające 230V do VUxxx
      Cena
      464,60  zł
      / Sztuka *
      464,60  zł
      / Sztuka *
    • 3
      VZ302N - volta Zamek do drzwi rozdzielnicy, zamknięcie standardowe
      VZ302N
      volta Zamek do drzwi rozdzielnicy, zamknięcie standardowe
      Cena
      106,20  zł
      / Sztuka *
      106,20  zł
      / Sztuka *
    • 4
      VH60NC - volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect
      VH60NC
      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect
      Cena
      1 009,00  zł
      / Sztuka *
      1 009,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      VU60NE - volta Rozdzielnica podtynkowa, 5-rzędowa, 60 modułów, II kl, IP30
      VU60NE
      volta Rozdzielnica podtynkowa, 5-rzędowa, 60 modułów, II kl, IP30
      Cena
      869,00  zł
      / Sztuka *
      869,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32