volta Paski opisowe w osłonie z tworzywa 14M zestaw 10 szt. VZ602
EAN
3250616666023
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
84,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyPodtynkowy, Do ścian pustych, Natynkowy
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość252 mm
-
Głębokość3 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Więcej materiałów