The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • volta i akcesoria
    • VZ407
    Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność.
    EAN
    3250616664074
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • volta i akcesoria

    volta Kieszeń na dokumentację transparentna 220x240mm VZ407

    Cena
    29,60  zł
    / szt. *
    29,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Kieszeń na dokumentację transparentna 220x240mm

    VZ407

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Materiały
    • Prze­zro­czysty
      Tak
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ407
    PDF
    RoHS report VZ407
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ407 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ407

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ407 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ407

      volta Kieszeń na dokumentację transparentna 220x240mm

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie ulotka volta | Hager Polska

      ulotka volta

      Ulotka pl-PL 2024-10-31

      PDF
      2,43 MB
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VH48AT - volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów, QuickConnect
      VH48AT
      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów, QuickConnect
      Cena
      799,50  zł
      / szt. *
      799,50  zł
      / szt. *
    • 2
      VU24NE - volta Rozdzielnica podtynkowa, 2-rzędowa, 24 moduły, II kl, IP30
      VU24NE
      volta Rozdzielnica podtynkowa, 2-rzędowa, 24 moduły, II kl, IP30
      Cena
      414,00  zł
      / szt. *
      414,00  zł
      / szt. *
    • 3
      VU36AT - volta Rozdzielnica podtynkowa, 3-rzędowa, 36 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
      VU36AT
      volta Rozdzielnica podtynkowa, 3-rzędowa, 36 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
      Cena
      592,00  zł
      / szt. *
      592,00  zł
      / szt. *
    • 4
      VU36NE - volta Rozdzielnica podtynkowa, 3-rzędowa, 36 modułów, II kl, IP30
      VU36NE
      volta Rozdzielnica podtynkowa, 3-rzędowa, 36 modułów, II kl, IP30
      Cena
      585,00  zł
      / szt. *
      585,00  zł
      / szt. *
    • 5
      VH36AT - volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, 36 modułów, QuickConnect
      VH36AT
      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, 36 modułów, QuickConnect
      Cena
      674,00  zł
      / szt. *
      674,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32