volta Uchwyt podtrzymujący przewody do rozdzielnic podtynkowych zestaw 6 sztuk VZ699
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 42 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż podtynkowy, Montaż w ścianie szkieletowej
-
Wysokość48 mm
-
Szerokość20 mm
-
Głębokość29 mm
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa VZ699
volta Uchwyt podtrzymujący przewody do rozdzielnic podtynkowych zestaw 6 sztuk
PDF -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF347,29 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF346,32 kB