volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 5R/60M II kl IP30 VH60NE
Cena
915,00 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty -
Nośnik zacisków 3 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty -
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty -
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuDo ścian pustych
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
Moc
-
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K27 W
Sprzęt
-
Liczba szyn5
-
Liczba rzędów5
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
Pojemność
-
Liczba modułów60
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę120
Funkcje
-
Z wlotami przewodówTak
Wymiary
-
Wysokość880,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania846 mm
-
Szerokość wbudowania314 mm
-
Głębokość zabudowy90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów