The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • VZ405N
    Hager VZ405N to zestaw 4 kotew do bezpiecznego montażu rozdzielnic w ścianach z karton-gipsu (GK). Gwarantuje stabilne i trwałe mocowanie obudowy w instalacjach elektrycznych. Idealne rozwiązanie do szybkiej i niezawodnej instalacji w budownictwie mieszkaniowym.
    EAN
    3250616666405
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • volta multimedialne i akcesoria
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • Rozdziel­nice multimedialne univers fw
    • Zobacz więcej

    volta Kotwy do montażu obudowy do ścian szkieletowych zestaw 4 sztuk VZ405N

    Cena
    107,20  zł
    / szt. *
    107,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Kotwy do montażu obudowy do ścian szkieletowych zestaw 4 sztuk

    VZ405N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż w ścianie szkie­le­towej
    Wymiary
    • Szero­kość
      234 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Do ścian pustych
    Materiały
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Akcesoria
    • Typ szafki na akcesoria
      Zestaw montażowy do ścian pustych

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    RoHS report VZ405N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ405N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ405N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ405N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ405N

      volta Kotwy do montażu obudowy do ścian szkieletowych zestaw 4 sztuk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-12-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Zdjęcie Montageanleitung 6VU01800c | Hager Polska

      Montageanleitung 6VU01800c

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Zdjęcie Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager Polska

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Podręcznik techniczny en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Zdjęcie Technical manual for FWU enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Zdjęcie Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Polska

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Zdjęcie Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Polska

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FWB63K1 - FWB Rozdzielnica natynkowa 144 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
      FWB63K1
      FWB Rozdzielnica natynkowa 144 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
      Cena
      4 250,00  zł
      / szt. *
      4 250,00  zł
      / szt. *
    • 2
      VZ340 - volta Zestaw montażowy do płyt perforowanych VDI
      VZ340
      volta Zestaw montażowy do płyt perforowanych VDI
      Cena
      43,90  zł
      / szt. *
      43,90  zł
      / szt. *
    • 3
      FWB62K1 - FWB Rozdzielnica natynkowa 72 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
      FWB62K1
      FWB Rozdzielnica natynkowa 72 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
      Cena
      3 360,00  zł
      / szt. *
      3 360,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FWB72K1 - FWB Rozdzielnica natynkowa 84 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
      FWB72K1
      FWB Rozdzielnica natynkowa 84 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
      Cena
      3 660,00  zł
      / szt. *
      3 660,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UM00M5 - FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym
      UM00M5
      FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym
      Cena
      773,50  zł
      / szt. *
      773,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32