volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 5R 4x płyta montażowa, 1x szyna TH VU60NWB
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownice 1 dostępne produkty
-
Gniazdo 1 dostępne produkty
-
Drzwi 5 dostępne produkty
-
Patch-Panel 3 dostępne produkty
-
Gniazda 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 25 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów5
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów60
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę120
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość880,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania865 mm
-
Szerokość wbudowania335 mm
-
Zakres głębokości wbudowania90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Długość880,50 mm
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejMetal
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweTak
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBHAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,29 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,31 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,29 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Volta Multimedia
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-09-07
PDF1,80 MBDeklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice teletechniczne (VDI) IP30, klasa ochronności II; VA…, VU…
PDF187,52 kB