The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • VZ00HD
    EAN
    3250611004561
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria

    Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl. VZ00HD

    Cena
    143,10  zł
    / szt. *
    143,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl.

    VZ00HD

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kod RAL
      9010

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ00HD
    PDF
    RoHS report VZ00HD
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ00HD | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ00HD

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ00HD | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ00HD

      Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl.

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Zdjęcie Technical manual for FWB enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ005 - univers Taśma opisowa przyklejana 12 sztuk
      UZ005
      univers N Taśma opisowa przyklejana 12szt.
      Cena
      100,90  zł
      / Komplet *
      100,90  zł
      / Komplet *
    • 2
      UZ25V2 - univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      UZ25V2
      univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      Cena
      205,40  zł
      / szt. *
      205,40  zł
      / szt. *
    • 3
      UZ01V2 - univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      UZ01V2
      univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      Cena
      232,60  zł
      / szt. *
      232,60  zł
      / szt. *
    • 4
      S35S - Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      S35S
      univers N Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      Cena
      18,80  zł
      / szt. *
      18,80  zł
      / szt. *
    • 5
      UZ01A4 - univers N Wsporniki niski, zestaw 4 szt
      UZ01A4
      univers N Wsporniki niski, zestaw 4 szt
      Cena
      13,60  zł
      / szt. *
      13,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32