volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 5R/60M II kl IP30, QC VH60NC

EAN
3250616480216
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
904,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Ściany szkie­le­towe
Funkcje
  • Z wpro­wadze­niem prze­wodu
    Tak
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    60
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do multimediów
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    90 mm
  • Głębo­kość produktu
    94.5 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    91.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    880.5 mm
  • Wyso­kość montażu
    845 mm
  • Długość
    880.5 mm
  • Szero­kość produktu
    348 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    12
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    2.5 mm
  • Wyso­kość
    846 mm
  • Szero­kość
    314 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Stopień ochrony z drzwiami.
    30
  • Zamykany
    Nie
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.137 kg
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Dostawa
  • Z osłoną
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    12
  • Liczba rzędów pod aparaty
    5
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    5
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    0
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
  • hase­ar­thing­ter­mi­nal­block
    Tak
  • hasneu­tral­ter­mi­nal­block
    Tak
Norma
  • Badanie rozżarzonym drutem (GWT)
    850 °C
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
  • Klasa ochrony według IEC-61140
    II
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie