QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm KN14N
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
mostek 1 dostępne produkty
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba biegunów1
-
Wysokość33 mm
-
Szerokość60 mm
-
Głębokość34 mm
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
KolorNiebieski
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-26
PDF100,30 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06
PDF217,42 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB