EAN
3250616450493
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
728,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Funkcje
  • Z wpro­wadze­niem prze­wodu
    Tak
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    36
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
    1000 V DC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    151 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    151 mm
  • Wyso­kość produktu
    452 mm
  • Szero­kość produktu
    418 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    18
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    2.5 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Stopień ochrony z drzwiami.
    65
  • Zamykany
    Nie
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Tak
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    Poli­węglany (PC)
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    15
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    2
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
  • with­signal­pas­sing­door
    Tak
Norma
  • Badanie rozżarzonym drutem (GWT)
    850 °C
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie