vector II Tuleja łącząca VE112-VE318 VZ754

EAN
3250616667549
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
156,00zł
/ szt. *

Dławiki łączeniowe do łączenia dwóch lub więcej rozdzielnic obok siebie

zawartość:
10 dławików dla VE112 do VE318

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    szary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie