vector II Rozdzielnica 1-rzędowa 3 moduły IP65 VE103L
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dławnica kablowa 8 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty -
Koszulka termokurczliwa dla dławnicy kablowej 2 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty -
Przepust dla przewodów 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych2
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów1
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów3
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość175 mm
-
Szerokość111 mm
-
Głębokość93 mm
-
Liczba jednostek szerokości3
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP65
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VE103L
vector II Rozdzielnica IP65 1R/3M
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-02-07
PDF4,31 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VECTOR-IP55-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBHAGER-VECTOR-IP55-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,27 MBHAGER-VECTOR-IP55-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBHAGER-VECTOR-IP55-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,29 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,41 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,43 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,40 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,42 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-09
PDF836,07 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-18
PDF814,05 kB
Deklaracja zgodności UE
vector / vector outdoor Rozdzielnice natynkowe IP65, klasa ochronności II; VE…L, VE…PN, VE…SN
PDF193,92 kB