univers Tuleja kablowa M25 FZ410M
EAN
3250612765553
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
16,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość125 mm
-
Głębokość125 mm
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego25 - 25
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej