The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice vector do montażu natyn­ko­wego i akcesoria
    • VZ016M
    EAN
    3250616669512
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice vector do montażu natyn­ko­wego i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Zobacz więcej

    Dławnica kablowa M16 IP65 (kpl 20 szt.) VZ016M

    Cena
    14,40  zł
    / szt. *
    14,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Dławnica kablowa M16 IP65 (kpl 20 szt.)

    VZ016M

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      35,50 mm
    • Szero­kość klucza w mm
      20 mm
    • Długość gwintu
      8 mm
    Rodzaj połączenia
    • Zakres/roz­staw zacisku
      5 - 10 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA), Termo­plast
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie
      Tak
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP65
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 100 °C
    Sprzęt
    • Rozmiar gwintu metrycz­nego
      0 - 16
    • Z zabez­pie­cze­niem przed zgina­niem
      Tak
    • Z prze­ciw­na­krętką
      Tak
    • Bezpieczne użycie w atmos­ferze wybu­chowej
      Nie
    • Skok gwintu
      1,50

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration VZ016M
    PDF
    RoHS report VZ016M
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ016M | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ016M

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ016M | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ016M

      Dławnica kablowa M16 IP65 (kpl 20 szt.)

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ829 - univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      56,50  zł
      / Sztuka *
      56,50  zł
      / Sztuka *
    • 2
      FZ801A - univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      FZ801A
      univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      Cena
      109,50  zł
      / Sztuka *
      109,50  zł
      / Sztuka *
    • 3
      FZ775A - univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      FZ775A
      univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      Cena
      185,20  zł
      / Sztuka *
      185,20  zł
      / Sztuka *
    • 4
      FZ774A - univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      FZ774A
      univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      Cena
      167,10  zł
      / Sztuka *
      167,10  zł
      / Sztuka *
    • 5
      FZ773A - univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      FZ773A
      univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      Cena
      151,30  zł
      / Sztuka *
      151,30  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32