The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • VZ025D
    EAN
    3250616669598
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    Dławnica kablowa M25 wentylowana IP66 VZ025D

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.product_page.follow_up.title

    VZ025M

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Dławnica kablowa M25 wentylowana IP66

    VZ025D

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość klucza w mm
      32 mm
    • Długość gwintu
      8 mm
    Rodzaj połączenia
    • Zakres/roz­staw zacisku
      9 - 17 mm
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne, Termo­plast
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie
      Tak
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP65
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    Sprzęt
    • Rozmiar gwintu metrycz­nego
      0 - 25
    • Z zabez­pie­cze­niem przed zgina­niem
      Tak
    • Z prze­ciw­na­krętką
      Tak
    • Bezpieczne użycie w atmos­ferze wybu­chowej
      Nie
    • Skok gwintu
      1,50

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration VZ025D
    PDF
    RoHS report VZ025D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie VZ025D | Hager Polska

      Zdj?cie produktu VZ025D

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa VZ025D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ025D

      Dławnica kablowa M25 wentylowana IP66

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32