Dławnica kablowa M32 IP65 (kpl 20 szt.) VZ032M
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość klucza w mm36 mm
-
Długość gwintu10 mm
-
Zakres/rozstaw zacisku15 - 21 mm
-
MateriałPoliamid (PA), Termoplast
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
WykończenieBarwiony
-
Odporność na uderzenieTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Zakres temperatur pracy-20 - 100 °C
-
Rozmiar gwintu metrycznego0 - 32
-
Z zabezpieczeniem przed zginaniemTak
-
Z przeciwnakrętkąTak
-
Bezpieczne użycie w atmosferze wybuchowejNie
-
Skok gwintu1,50
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VZ032M
Dławnica kablowa M32 IP65 (kpl 20 szt.)
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF399,26 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kB