univers Tuleja kablowa M32 FZ411M
EAN
3250612765560
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
16,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość30 mm
-
Głębokość30 mm
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego32 - 32
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne