The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski PE/N, Quick­Con­nect i akcesoria
    • KN99N
    EAN
    3250613849214
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski PE/N, Quick­Con­nect i akcesoria
    • Rozdziel­nice vector do montażu natyn­ko­wego i akcesoria
    • Zaciski Quick­Con­nect
    • Zobacz więcej

    QuickConnect Mostki łączeniowe neutralne, niebieskie, kpl = 10 szt. KN99N

    Cena
    395,40  zł
    / szt. *
    395,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    QuickConnect Mostki łączeniowe neutralne, niebieskie, kpl = 10 szt.

    KN99N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Materiały
    • Kolor
      Niebieski
    Wymiary
    • Szero­kość
      12 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KN99N
    PDF
    RoHS report KN99N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KN99N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KN99N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KN99N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KN99N

      QuickConnect Mostki łączeniowe neutralne, niebieskie, kpl = 10 szt.

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung Brücke | Hager Polska

      Montageanleitung Brücke

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VE103SN - vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/3M (1x3)
      VE103SN
      vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/3M (1x3)
      Cena
      204,20  zł
      / szt. *
      204,20  zł
      / szt. *
    • 2
      VE218N - vector II Rozdzielnica IP65 2-rzędowa 36 modułów
      VE218N
      vector II Rozdzielnica IP65 2-rzędowa 36 modułów
      Cena
      822,00  zł
      / szt. *
      822,00  zł
      / szt. *
    • 3
      VZ020M - Dławnica kablowa M20 IP65 (kpl 20 szt.)
      VZ020M
      Dławnica kablowa M20 IP65 (kpl 20 szt.)
      Cena
      15,50  zł
      / szt. *
      15,50  zł
      / szt. *
    • 4
      VZ758 - vector II Zestaw tulei IP54 metryczne
      VZ758
      vector II Zestaw tulei IP54 metryczne
      Cena
      77,30  zł
      / szt. *
      77,30  zł
      / szt. *
    • 5
      VE112N - vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa 12 modułów
      VE112N
      vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa 12 modułów
      Cena
      438,00  zł
      / szt. *
      438,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32