vector/vector outdoor Maskownica przewodów rozdzielnice 18M VZ748
Cena
75,80 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 9 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość393 mm
-
Głębokość85 mm
Architektura
-
Posiada fabryczne wytłoczenieNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VZ748
vector/vector outdoor Maskownica przewodów rozdzielnice 18M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Więcej materiałów