volta Wspornik z zaciskami PE/N QuickConnect 4R VZ464

EAN
3250616664647
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
273,00zł
/ szt. *

dla rozdz. 4-rzędowych

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Mocowanie na zatrzask
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    46 mm
  • Długość
    40 mm
  • Szero­kość produktu
    270 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    materiały różne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie