Wspornik z zaciskami PE / N QuickConnect
- dla rozdzielnic natynkowych i podtynkowych
- zaciski wtykowe 1,5 - 4 mm2:
- ilość zacisków wyjściowych typu QuickConnect:
VZ461: 11xN + 11xPE
VZ462: 16xN + 14xPE
VZ463: 19xN + 17xPE
VZ464: 21xN + 20xPE
- ilość zacisków wejściowych (zaciski śrubowe) 1,5 - 25 mm2:
VZ461: 3xN + 3xPE
VZ462: 4xN + 4xPE
VZ463: 5xN + 5xPE
VZ464: 5xN + 6xPE
Filtr
Kategoria
-
Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Minirozdzielnice
- Rozdzielnice cosmos
- golf Rozdzielnice natynkowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Akcesoria
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Części zamienne
- volta Rozdzielnice natynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe, QuickConnect
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych, QuickConnect
- volta Rozdzielnice - Części dla dostaw etapowych
- volta Rozdzielnice - Wyposażenie
- volta Rozdzielnice - Części zamienne
- volta.hybrid Rozdzielnice podtynkowe
- vector Rozdzielnice natynkowe IP65
- vector outdoor Rozdzielnice natynkowe IP65, odporne na działanie UV
- vector / vector outdoor Obudowy - Akcesoria
- vega Rozdzielnice natynkowe
- QuickConnect Samozaciski PE/N
- Bloki samozacisków N
- Mostek do bloku zacisków N, niebieski
- Bloki samozacisków PE - zielony, ochronny
- Mostek do bloku zacisków PE, zielony
- Bloki samozacisków - brązowy, fazowy
- Mostki do bloków zacisków PE, brązowe
- volta/vector Nośniki samozacisków
- univers Nośniki samozacisków
- Nośniki samozacisków uniwersalne
- Zacisk do obwodów różnicowoprądowych
- Zacisk do obwodów różnicowoprądowych, do montażu na szynie nośnej
- Zacisk fazowy
- Zacisk fazowy do montażu na szynie nośnej
- Wspornik z zaciskami PE / N QuickConnect
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers