golf Rozdzielnice podtynkowe
golf Rozdzielnice podtynkowe typu VF
- Rozdzielnice podtynkowe 1-4 rzędowe, dla 4 do 72 modułów do aparatów o głębokości zabudowy do 70 mm, dostarczane z drzwiami pełnymi lub przezroczystymi.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Prosta zamiana drzwi lewe-prawe, bez konieczności demontażu ramki maskującej.
- Opcjonalnie możliwość zamontowania zamka z kluczem.
- Drzwi otwierane do kąta 180°.
Komponenty
- mosiężne zaciski śrubowe,
- zaślepki wolnych miejsc,
- wieżyczki do mocowania opasek grupujących przewody, opcjonalnie uchwyt podtrzymujący przewody,
- otwory pod kotwy do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych, kotwy dostępne osobno jako akcesoria (VZ696N),
- drzwi zabezpieczone folią,
- szafki pakowane w solidnych kartonach.
Filtr
Kategoria
-
Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Minirozdzielnice
- Rozdzielnice cosmos
- golf Rozdzielnice natynkowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi białe, 1-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi białe, 2-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi białe, 3-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi białe, 4-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi transparentne, 1-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi transparentne, 2-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi transparentne, 3-rzędowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe, drzwi transparentne, 4-rzędowe
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Akcesoria
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Części zamienne
- volta Rozdzielnice natynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe, QuickConnect
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych, QuickConnect
- volta Rozdzielnice - Części dla dostaw etapowych
- volta Rozdzielnice - Wyposażenie
- volta Rozdzielnice - Części zamienne
- volta.hybrid Rozdzielnice podtynkowe
- vector Rozdzielnice natynkowe IP65
- vector outdoor Rozdzielnice natynkowe IP65, odporne na działanie UV
- vector / vector outdoor Obudowy - Akcesoria
- vega Rozdzielnice natynkowe
- QuickConnect Samozaciski PE/N
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers