golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Akcesoria
Nowe rozdzielnice golf oferują szeroki zakres akcesoriów, od zaczepów na przewody poczynając po kotwy do ścian kartonowo-gipsowych. Każdy najdrobniejszy szczegół został stworzony, aby usprawnić oraz ułatwić montaż rozdzielnic firmy Hager. Istnieje możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe akcesoria takie jak zamki, klucze oraz drzwiczki. Innym bardzo przydatnym wyposażeniem są naklejki w różnych barwach scalające rozdzielnicę i ścianę w jedną całość.
Filtr
Kategoria
-
Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Minirozdzielnice
- Rozdzielnice cosmos
- golf Rozdzielnice natynkowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Akcesoria
- Zamki
- Maskownice
- Zestawy do montażu do ścian kartonowo-gipsowych
- Wsporniki pod samozaciski QuickConnect
- Wsporniki z zaciskami śrubowymi
- Uchwyty podtrzymujące przewody
- Uchwyty do mocowania w ścianie dla rozdzielnic golf VF
- Kapturki zachowujące II klasę izolacji
- Etykiety i nośniki etykiet
- Śruby mocujące do pokryw i rusztu nośnego, izolowanego
- Drzwi dodatkowe, pełne
- Drzwi dodatkowe, transparentne
- Samoprzylepne naklejki dekoracyjne
- Szyny nośne metalowe TS35
- Uchwyt szyny TS dla VS
- Zamek z 2 kluczami VD/VR
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Części zamienne
- volta Rozdzielnice natynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe, QuickConnect
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych, QuickConnect
- volta Rozdzielnice - Części dla dostaw etapowych
- volta Rozdzielnice - Wyposażenie
- volta Rozdzielnice - Części zamienne
- volta.hybrid Rozdzielnice podtynkowe
- vector Rozdzielnice natynkowe IP65
- vector outdoor Rozdzielnice natynkowe IP65, odporne na działanie UV
- vector / vector outdoor Obudowy - Akcesoria
- vega Rozdzielnice natynkowe
- QuickConnect Samozaciski PE/N
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers