Rozdzielnice i obudowy
Systemy rozdzielnic obejmują: małe rozdzielnice, rozdzielnice licznikowe, rozdzielnice polowe do montażu naściennego i podtynkowego oraz obudowy i rozdzielnice stojące. Firma Hager jest liderem wśród producentów rozdzielnic w II klasie izolacji. Posiada również jedną z najbardziej zróżnicowanych ofert pod względem gabarytowym.
Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
Zagwarantowanie ochrony przed dotykiem poprzez zastosowanie pokrywy, wymagane jest także przy instalacji pojedynczych aparatów modułowych. Minirozdzielnice firmy Hager przystosowane do montażu jednego lub kilku szeregowo umieszczonych urządzeń, skutecznie spełniają to zadanie.
Rozdzielnice teletechniczne Rozdzielnice teletechniczne
Rozdzielnice teletechniczne i hybrydowe są odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rynku i rosnące wymagania użytkowników. Dzięki ich zastosowaniu instalacje elektryczne i teletechniczne można sprowadzić do jednej obudowy i zarządzać nimi w wygodny sposób, jednocześnie zapewniając funkcjonalność i zachowanie najwyższych standardów.
Rozdzielnice polowe Rozdzielnice polowe
Rozdzielnice polowe mogą być stosowane do zabudowy natynkowej, podtynkowej i częściowo wnękowej. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Istnieje możliwość zakupu obudowy i samodzielnego doboru wyposażenia z szerokiej gamy akcesoriów lub zakupu gotowej rozdzielnicy ze wszystkimi komponentami.
Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66 Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
System orion ceniony za wytrzymałość, jakość materiałów i możliwości konfiguracji, został poszerzony o wersję wykonaną ze stali nierdzewnej orion.inox. Dodatkowo z myślą o producentach OEM, zostały wprowadzone obudowy wyposażone w płyty montażowe orion.tech.
Rozdzielnice licznikowe Rozdzielnice licznikowe
Univers Z przeznaczony jest między innymi do montażu układów pomiarowych, w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Ponadto w budownictwie jednorodzinnym może być wykorzystany w obwodach pomiarowania odnawialnych źródeł energii, montażu aparatury modułowej oraz instalacji teletechnicznej.
Rozdzielnice univers i ramy szachtowe Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
Systemy rozdzielnic marki Hager charakteryzują się funkcjonalnością zabudowy, nie tylko jako rozdzielnice dystrybucyjne (główne zasilające), ale również jako obudowy licznikowe - tworzą zawsze jedną, spójną całość, jednocześnie gwarantując maksymalne bezpieczeństwo.
univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
Obudowy stojące typu monoblok oraz obudowy do zabudowy szeregowej zostały uzupełnione o system zabudowy wewnętrznej. Składa się on z funkcjonalnych podzespołów, które tworzą kompletne i sprawdzone rozwiązanie. Dzięki temu obudowy po wyposażeniu w system univers N HC pozwalają zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty.