fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności, z zaciskami PE/N, głębokość 150 mm
Zalety produktu i charakterystyka techniczna
- Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A,
- I klasa ochronności, stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm, szerokość 355-787 mm,
- wysokość: 641-1241 mm, od 3 do 7 rzędów,
- perforowane wejścia kablowe - górne i dolne,
- materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010),
- zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy,
- zgodność z normą: PN-EN 61439-1.
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
-
fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności, z zaciskami PE/N, głębokość 150 mm
- fw2 Rozdzielnice natynkowe 3-rzędowe, wysokość 641 mm
- fw2 Rozdzielnice natynkowe 4-rzędowe, wysokość 791 mm
- fw2 Rozdzielnice natynkowe 5-rzędowe, wysokość 941 mm
- fw2 Rozdzielnice natynkowe 6-rzędowe, wysokość 1091 mm
- fw2 Rozdzielnice natynkowe 7-rzędowe, wysokość 1241 mm
- fw2 Rozdzielnice podtynkowe, I klasa ochronności, z zaciskami PE/N, głębokość 110 mm
- fw2 Rozdzielnice podtynkowe i natynkowe, I klasa ochronności - Akcesoria
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers