univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe natynkowe, IP44, II klasa ochronności
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
-
Rozdzielnice licznikowe
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe natynkowe, IP44, II klasa ochronności
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe natynkowe kompletne, głębokość 205 mm, zamek cylindryczny uniwersalny
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe natynkowe kompletne, głębokość 205 mm, zamek dźwigniowy
- univers Z Rozdzielnice multimedialne kompletne, głębokość 205 mm
- univers Z Rozdzielnice multimedialne kompletne z płytami montażowymi perforowanymi, głębokość 205 mm
- univers Z Rozdzielnice licznikowe do wyposażenia, głębokość 205 mm
- univers Z Wyposażenie wewnętrzne i akcesoria
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe stojące, IP44, II klasa ochronności
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe - Akcesoria i części zamienne
- Rozdzielnice w I kl. Izolacji
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers