Aparatura modułowa
Posiadamy kompleksową ofertę modułowych aparatów zabezpieczajacych ukierunkowaną na budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Obejmuje ona wyłączniki nadprądowe (MCB), różnicowoprądowe (RCCB), różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCBO), bloki różnicowoprądowe oraz ograniczniki przepięć (SPD).
MCB Wyłączniki nadprądowe MCB Wyłączniki nadprądowe
Wyłączniki nadprądowe MCB to zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą służyć także jako środek ochrony przed porażeniem elektrycznym - poprzez samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia.
RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) to modułowe urządzenia zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym - do stosowania jako środek ochrony uzupełniającej w przypadku uszkodzenia lub nieskuteczności środków ochrony podstawowej.
RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
Mniej znaczy więcej. Ta idea odnosi się także do rozdzielnic elektrycznych i może być z powodzeniem realizowana poprzez zastosowanie dwóch nowych rodzajów zintegrowanych wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym.
AFDD Detektory iskrzeń AFDD Detektory iskrzeń
Urządzenia AFDD pozwalają na wczesne wykrycie zjawiska iskrzeń łukowych i zapobiegnięcie pożarowi. Stosowanie ich znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Urządzenia te znajdują zastosowanie, przede wszystkim, w obwodach odbiorczych w budynkach o konstrukcji drewnianej, przedszkolach i domach opieki.
SPD Ograniczniki przepięć SPD Ograniczniki przepięć
Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Nowoczesne urządzenia oparte na technologii iskiernikowej zapewniają zarówno wyrównanie potencjałów w instalacji odgromowej, jak i dwu- lub trójstopniową ochronę przed przepięciami za pomocą jednego urządzenia.
Akcesoria łączeniowe Akcesoria łączeniowe
Dedykowane akcesoria łączeniowe gwarantują szybkość wykonania połączeń oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Szyny grzebieniowe pozwalają zaoszczędzić miejsce wewnątrz obudowy i ograniczyć straty cieplne, a szyny fazowe grzebieniowe pionowe, pozwalają na zupełnie nowy sposób połączenia aparatów w kilku rzędach rozdzielnicy.
Aparatura sterująca Aparatura sterująca
Modułowe rozłączniki izolacyjne i przełączniki zasilania to nowe aparaty o prądach znamionowych od 16 do 125 A, umożliwiające łatwe i bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych w rozdzielnicach niskiego napięcia. Posiadają szereg udogodnień, cechują się prostą obsługą i dokładnością działania.
Aparatura kontrolno-pomiarowa Aparatura kontrolno-pomiarowa
Oferujemy szeroki zakres urządzeń kontrolno-pomiarowych: woltomierze i amperomierze analogowe, cyfrowe, liczniki energii elektrycznej jedno- i trójfazowe do pomiaru bezpośredniego i pośredniego, jedno- i wielotaryfowe, przekaźniki kontrolne napięcia i prądu.