Przekaźniki bistabilne elektroniczne
Przekaźniki bistabilne elektroniczne do stosowania w instalacjach, w których istotny jest cicho przebiegający proces łączenia.
- niski poziom hałasu
- normy: PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1, PN-EN 60669-2-2
- do impulsowego sterowania obwodami oświetlenia do 16 A
- napięcia 230 V wejścia i wyjścia są mostkowane w aparacie
- w przypadku aparatów z różnymi napięciami sterowania, istnieje galwaniczny rozdział między napięciami niskim i obniżonym (> 4 kV)
- aparaty z dużym prądem ciągłym dla podświetlonych przycisków (do 100 mA)
- aparaty z regulowanym opóźnieniem rozłączania
- mały prąd załączania i pod trzymania
- akcesoria: styki pomocnicze EPN 051 i EPN 053
Filtr
Kategoria
- MCB Wyłączniki nadprądowe
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
- SPD Ograniczniki przepięć
- Akcesoria łączeniowe
-
Aparatura sterująca
- Modułowe rozłączniki izolacyjne
- Modułowe przełączniki instalacyjne I-II
- Modułowe przełączniki instalacyjne I-O-II
- Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalania
- Modułowe przełączniki obrotowe
- Modułowe łączniki kluczykowe
- Modułowe przyciski i przełączniki sterownicze
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna
- Przekaźniki bistabilne
- Przekaźniki bistabilne elektroniczne
- Przekaźniki bistabilne elektroniczne, 1-biegunowe
- Przekaźniki bistabilne elektroniczne z dwoma oddzielnymi wejściami
- Przekaźniki bistabilne elektroniczne z opóźnieniem wyłączenia
- Przekaźniki instalacyjne (elektromagnetyczne)
- Styczniki instalacyjne
- Przekaźniki priorytetowe
- Transformatory i gniazda wtyczkowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej
- Aparatura kontrolno-pomiarowa