Modułowe rozłączniki izolacyjne
Do rozłączania wszystkich typów obwodów prądowych. Zgodność z: PN-EN 60943-3 dla całego zakresu oraz PN-EN 60669-1 dla zakresu od 16 A do 63 A.
Charakterystyka
Wszystkie rozłączniki posiadają zielone/czerwone pola na dźwigni napędu zapewniające czytelną wizualizacje pozycji rozłącznika.
Dane techniczne
Kategoria użytkowania AC22A
230 V / 400 V
Ie: 16A do 32A rozmiar 1.
Zaciski przyłączeniowe:
16 mm² - drut
10 mm² - linka
Ie: 32 A do 63 A rozmiar 2.
Zaciski przyłączeniowe:
25 mm² - drut
16 mm² - linka
Ie: 63 A do 125 A rozmiar 3.
Zaciski przyłączeniowe:
50 mm² - drut
35 mm² - linka
Brak możliwości stosowania wyzwalaczy wzrostowych, podnapięciowych i nadnapięciowych serii MZ2xx.
Filtr
Kategoria
- MCB Wyłączniki nadprądowe
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
- SPD Ograniczniki przepięć
- Akcesoria łączeniowe
-
Aparatura sterująca
- Modułowe rozłączniki izolacyjne
- Modułowe rozłączniki izolacyjne, 1-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne z lampką sygnalizacyjną, 1-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne, 2-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne z lampką sygnalizacyjną, 2-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej, 3-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne, 3-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne, 4-biegunowe, QuickConnect
- Modułowe rozłączniki izolacyjne, 4-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej, 3-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej, 4-biegunowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne - Akcesoria
- Modułowe przełączniki instalacyjne I-II
- Modułowe przełączniki instalacyjne I-O-II
- Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalania
- Modułowe przełączniki obrotowe
- Modułowe łączniki kluczykowe
- Modułowe przyciski i przełączniki sterownicze
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna
- Przekaźniki bistabilne
- Przekaźniki bistabilne elektroniczne
- Przekaźniki instalacyjne (elektromagnetyczne)
- Styczniki instalacyjne
- Przekaźniki priorytetowe
- Transformatory i gniazda wtyczkowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej
- Aparatura kontrolno-pomiarowa