SPD Ograniczniki przepięć kombinowane Typ 1 + Typ 2
Nowoczesne, kompletne ograniczniki kombinowane (hybrydowe) o zaawansowanej budowie:
• zastosowana technologia iskiernikowa, zapewniająca ochronę instalacji i urządzeń przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich wyładowań atmosferycznych, przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć łączeniowych,
• parametry techniczne odpowiadające działaniu ochrony dwustopniowej (1+2, dawniej B+C),
• koordynacja energetyczna umożliwiająca ochronę trójstopniową dla urządzeń końcowych w odległości
≤ 5 m,
• spełnienie wymagań III i IV klasy ochrony odgromowej,
• napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5 kV,
• wytrzymałość na prąd udarowy do 50 kA,
• zdolność gaszenia prądu następczego do 50 kAeff,
• selektywność z bezpiecznikami o niewielkich prądach znamionowych (brak zbędnych zadziałań wkładki bezpiecznikowej)
• przeznaczone dla różnych typów sieci (TN-S, TN-C, TT).
- MCB Wyłączniki nadprądowe
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
-
SPD Ograniczniki przepięć
- SPD Ograniczniki przepięć kombinowane Typ 1 + Typ 2
- Ograniczniki przepięć iskiernikowe kombinowane Typ 1 + Typ 2, moduły wymienne
- SPD Akcesoria do ograniczników iskiernikowych kombinowanych Typ 1 + Typ 2
- SPD Moduły wymienne do ograniczników iskiernikowych kombinowanych Typ 1 + Typ 2
- SPD Ograniczniki przepięć iskiernikowe kombinowane Typ 1 + Typ 2, monoblok
- SPD Ograniczniki przepięć warystorowo-iskiernikowe Typ 1 + Typ2
- SPD Ograniczniki przepięć iskiernikowe Typ 1
- SPD Ograniczniki przepięć Typ 2
- SPD Ograniczniki przepięć Typ 3
- SPD Ograniczniki przepięć do sieci teleinformatycznych
- SPD Ograniczniki przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem
- SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe
- Akcesoria łączeniowe
- Aparatura sterująca
- Aparatura kontrolno-pomiarowa