SPD Ograniczniki przepięć warystorowo-iskiernikowe Typ 1 + Typ2
SPD MOV T1+T2
Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, zapewniające ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi, przeznaczone do instalacji IV klasy ochrony odgromowej (IV klasa LPS) – budownictwo mieszkaniowe.
Charakterystyka
- Dostępne trzy wykonania produktów: 2, 3 i 4-biegunowe, dla sieci TN-S i TN-C,
- Czytelne wskaźniki okienkowe uszkodzenia modułu SPD,
- Dodatkowo dostępne wersje ze stykiem sygnalizacyjnym, do zdalnego przekazywania informacji o stanie ogranicznika,
- Łatwa wymiana uniwersalnego modułu SPD,
- Brak konieczności dodatkowego dobezpieczania SPD przy wkładce topikowej gG zabezpieczenia głównego ≤ 160 A,
- Zgodność z normą: PN-EN 61643-11.
Filtr
Kategoria
- MCB Wyłączniki nadprądowe
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
-
SPD Ograniczniki przepięć
- SPD Ograniczniki przepięć kombinowane Typ 1 + Typ 2
- SPD Ograniczniki przepięć warystorowo-iskiernikowe Typ 1 + Typ2
- Ograniczniki przepięć warystorowe Typ 1+2, moduły wymienne
- SPD Moduły wymienne do ograniczników przepięć warystorowo-iskiernikowych Typ 1 + Typ2
- SPD Ograniczniki przepięć iskiernikowe Typ 1
- SPD Ograniczniki przepięć Typ 2
- SPD Ograniczniki przepięć Typ 3
- SPD Ograniczniki przepięć do sieci teleinformatycznych
- SPD Ograniczniki przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem
- SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe
- Akcesoria łączeniowe
- Aparatura sterująca
- Aparatura kontrolno-pomiarowa