MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=6000A 0,5-63A
Wyłączniki nadprądowe 0,5 - 63 A. Typ B i C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6000 A:
• znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6000 A, zgodnie z PN-EN 60898-1,
• klasa ograniczenia energii: 3,
• napięcie znamionowe łączeniowe:
230/400 V AC - wyłącznik jednobiegunowy,
400 V AC - wyłącznik wielobiegunowy,
• możliwość stosowania w obwodach prądu stałego,
• szeroki zakres akcesoriów,
• możliwość podłączenia za pomoca szyn grzebieniowych pionowych i poziomych,
• zaciski klatkowe: drut do 25 mm2, linka do 16 mm2,
• pole opisowe z klapką zabezpieczającą,
• stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicy.
Filtr
Kategoria
-
MCB Wyłączniki nadprądowe
- MCB Wyłączniki nadprądowe 6kA, QuickConnect
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=6000A 0,5-63A
- MCB Typ B, 1-biegunowe
- MCB Typ B, 2-biegunowe
- MCB Typ B, 3-biegunowe
- MCB Typ B, 4-biegunowe
- MCB Typ B, 2-biegunowe z rozłączalnym torem N (1+N)
- MCB Typ B, 2-biegunowe z rozłączalnym torem N (1+N)
- MCB Typ B, 4-biegunowe z rozłączalnym torem N (3+N)
- MCB Typ C, 1-biegunowe
- MCB Typ C, 2-biegunowe
- MCB Typ C, 3-biegunowe
- MCB Typ C, 4-biegunowe
- MCB Typ C, 2-biegunowe z rozłączalnym torem N (1+N)
- MCB Typ C, 2-biegunowe z rozłączalnym torem N (1+N), 1-modułowe
- MCB Typ C, 4-biegunowe z rozłączalnym torem N (3+N)
- MCB Typ D, 2-biegunowe
- MCB Typ D, 3-biegunowe
- MCB Typ D, 4-biegunowe
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=10000A / Icu=15kA 0,5-63A
- MCB Wyłączniki nadprądowe 25kA
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=10000A / Icu=10kA 80-125A
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=15000A / Icu=15kA 80-125A
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icu=30kA 80-125A
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icu=50kA 10-63A
- Bloki różnicowoprądowe do wyłączników nadprądowych Icu=10-50kA
- MCB - styki pomocnicze, wyzwalacze, akcesoria
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
- SPD Ograniczniki przepięć
- Akcesoria łączeniowe
- Aparatura sterująca
- Aparatura kontrolno-pomiarowa