MCB Wyłączniki nadprądowe Icu=30kA 80-125A
Wyłączniki nadprądowe 80 - 125 A, Typ C
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny 30 kA:
• prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (Icu): 30 kA, zgodnie z PN-EN 60947-2,
• niewielkie straty mocy,
• stan otwarcia sygnalizowany zielonym oznacznikiem nad dźwignią,
• zaciski klatkowe: drut do 70 mm2, linka do 35 mm2,
• możliwość zastosowania bloków różnicowoprądowych.
Filtr
Kategoria
-
MCB Wyłączniki nadprądowe
- MCB Wyłączniki nadprądowe 6kA, QuickConnect
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=6000A 0,5-63A
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=10000A / Icu=15kA 0,5-63A
- MCB Wyłączniki nadprądowe 25kA
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=10000A / Icu=10kA 80-125A
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icn=15000A / Icu=15kA 80-125A
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icu=30kA 80-125A
- MCB Typ B, 1-biegunowe
- MCB Typ B, 2-biegunowe
- MCB Typ B, 3-biegunowe
- MCB Typ B, 4-biegunowe
- MCB Typ C, 1-biegunowe
- MCB Typ C, 2-biegunowe
- MCB Typ C, 3-biegunowe
- MCB Typ C, 4-biegunowe
- MCB Wyłączniki nadprądowe Icu=50kA 10-63A
- Bloki różnicowoprądowe do wyłączników nadprądowych Icu=10-50kA
- MCB - styki pomocnicze, wyzwalacze, akcesoria
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
- SPD Ograniczniki przepięć
- Akcesoria łączeniowe
- Aparatura sterująca
- Aparatura kontrolno-pomiarowa