RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym Icn=10000A
Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCBO) o wysokiej czułości, 2-biegunowe (1P+N),
- czułe na prądy różnicowe sinusoidalnie przemienne i pulsujące ze składową stałą (A),
- napięcie znamionowe łączeniowe: 230 V AC,
- prąd znamionowy różnicowy zadziałania: 10 lub 30 mA,
- zdolność zwarciowa Icn = 10000 A, zgodnie z PN-EN61009-1,
- charakterystyka wyzwalania dla członu przetężeniowego: B lub C,
- optyczny wskaźnik zadziałania od prądu różnicowego,
- optyczny wskaźnik położenia styków głównych,
- pole opisowe z klapką zabezpieczającą,
- szeroki zakres akcesoriów
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych poziomych,
- zaciski klatkowe: (drut do 25 mm2, linka do 16 mm2),
- stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicy.
Filtr
Kategoria
- MCB Wyłączniki nadprądowe
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
-
RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym 6kA, QuickConnect
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym Icn=6000A
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym Icn=6000A, krótkozwłoczne (HI)
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym 4P Icn=6000A
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym Icn=10000A
- RCBO Typ A / B, 2-biegunowe z rozłączalnym torem N (1+N)
- RCBO Typ A / C, 2-biegunowe z rozłączalnym torem N (1+N)
- Styki pomocnicze, wyzwalacze, akcesoria
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym Icn=6000A, 3 x 1P+N, QuickConnect
- RCBO - styki pomocnicze, wyzwalacze, akcesoria
- AFDD Detektory iskrzeń
- SPD Ograniczniki przepięć
- Akcesoria łączeniowe
- Aparatura sterująca
- Aparatura kontrolno-pomiarowa