Obudowy do automatyki i zastosowań specjalnych
Rozdzielnice i obudowy stosowane w nietypowych warunkach powinny charakteryzować się szczególną wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Zgodnie z tym założeniem powstały nasze produkty.
orion+ Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66 orion+ Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
Zgodnie z filozofią ciągłego rozwoju, prezentujemy gamę obudów naściennych IP65 orion+. Jako technicznie udoskonalone rozwiązanie, orion+ oferuje obecnie jedną z najszerszych ofert obudów uniwersalnych, zarówno pod względem gabarytowym, jak i funkcjonalnym.
orion.inox Obudowy ze stali nierdzewnej, I klasa ochronności, IP66 (IP55 dla dwudrzwiowych) orion.inox Obudowy ze stali nierdzewnej, I klasa ochronności, IP66 (IP55 dla dwudrzwiowych)
orion.inox to obudowy zaprojektowane z myślą o szczególnie wymagających zastosowaniach. Obudowy ze stali nierdzewnej mają odpowiednie właściwości, aby sprostać nawet najbardziej niekorzystnym warunkom zewnętrznym.
Akcesoria do obudów automatyki Akcesoria do obudów automatyki
Poznaj naszą ofertę akcesoriów do obudów automatyki.
vector Rozdzielnice uniwersalne IP65 vector Rozdzielnice uniwersalne IP65
Rodzina rozdzielnic vector to wykonane z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego obudowy, przeznaczone do ochrony aparatów i instalacji. Są stosowane między innymi w halach przemysłowych, garażach, myjniach samochodowych i piwnicach.
vector II Rozdzielnice natynkowe i obudowy vector II Rozdzielnice natynkowe i obudowy
Rodzina rozdzielnic vector to wykonane z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego obudowy, przeznaczone do ochrony aparatów i instalacji. Są stosowane w halach przemysłowych, garażach, myjniach samochodowych, piwnicach, a teraz służą także do ochrony urządzeń montowanych zewnętrznie.