Główna aparatura łączeniowa
Firma Hager produkuje rozwiązania dedykowane do instalacji mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów o różnych parametrach technicznych, dostosowanych do wymagań instalacji i potrzeb klientów.
Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB) Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
Nowe wyłączniki ACB HW1 zapewniają pełną ochronę przed przeciążeniami, zwarciami oraz doziemieniem. Kompaktowy rozmiar oraz modułowa konstrukcja wyłączników ACB pozwalają na łatwą integrację z systemami oszynowania rodzin rozdzielnic univers NHC oraz unimes H
Technika przyłączeniowa Technika przyłączeniowa
Zarówno bezpieczeństwo, jak i oszczędność czasu są bardzo ważne. Z myślą o tym, zaprojektowaliśmy rozwiązania techniczne, które łączą maksymalne bezpieczeństwo z krótkim czasem instalacji.
Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
Oferujemy bezpieczniki szklane, cylindryczne, systemu D i nożowe. Oprawy i gniazda oraz podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe. Kompleksowa oferta zabezpieczeń jest dostosowana do potrzeb energetyki zawodowej i różnych gałęzi przemysłu.
Wyłączniki i rozłączniki mocy Wyłączniki i rozłączniki mocy
Nowa generacja wyłączników kompaktowych Hager h3 + zapewnia niezawodną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, w połączeniu z dokładnym, zintegrowanym monitorowaniem energii dla wszystkich systemów dystrybucji niskiego napięcia.
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
Wyłącznik selektywny zapewnia łatwość pracy wyłącznika automatycznego, wysoką odporność zwarciową (25 kA) oraz pełną selektywność dla ochranianych wyłączników standardowych. Na potrzeby pełnej integracji z zabezpieczeniami podstawowymi powstała specjalna charakterystyka wyłączeń E i Cs, która pozwala na pełne wykorzystanie możliwości zabezpieczających całego układu.
Przełączniki zasilania Przełączniki zasilania
Zobacz przełączniki pozwalające na zmiany rodzajów zasilania. W przypadku braku zasilania z sieci, możliwe jest przełączenie na energię z agregatu lub innego źródła.