Modułowe przełączniki zasilania z napędem obrotowym i widoczną przerwą izolacyjną 63-125 A
Modułowe przełączniki
z widoczną przerwą izolacyjną od 63 do 125 A:
Funkcja:
• bezpieczne przełączanie zasilania obwodów będących pod obciążeniem
Cechy produktu:
• gwarantowane wzajemne odseparowanie sieci zasilających
• 3 pozycje pracy I – 0 – II
• montaż na szynie TS35
• kompaktowa obudowa
• stopień ochrony IP20
• zaciski klatkowe:
drut do 50 mm2
Akcesoria dodatkowe:
• napęd obrotowy do montażu na drzwi szafy
• styki pomocnicze
• szyna sprzęgająca
Norma:
• IEC EN 60947-3
Filtr
Kategoria
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
- Technika przyłączeniowa
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
-
Przełączniki zasilania
- Modułowe przełączniki zasilania z napędem obrotowym 20-80 A
- Modułowe przełączniki zasilania z napędem obrotowym i widoczną przerwą izolacyjną 63-125 A
- Przełącznik modułowy
- Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach
- Wałek do mechanizmu obrotowego HZI001, HZI004
- Styki pomocnicze dla HI403R, HI404R, HI405R, HI406R
- Szyna sprzęgająca
- Przełączniki zasilania 125-1600 A
- Automatyczne przełączniki zasilania z napędem elektromagnetycznym 63-160 A
- Przełączniki zasilania z napędem silnikowym 125-3200 A
- Automatyczne przełączniki zasilania z napędem silnikowym od 125 do 3200 A